Standardni valj DSNU-20-100-PPV-A

19239

GTIN 4052568067113

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
188.5 N
Hod
100 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh