Standardni valj DSNU-25-100-PPV-A

19248

GTIN 4052568003456

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
294.5 N
Hod
100 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh