Standardni valj ESNU-10-10-P-A
19257
GTIN 4052568009458
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
potiskanje - enosmerno delovanje
Premer bata
10 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
41.6 N
Hod
10 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh