Okrogli valj CRHD-32- -PPV-A-MC-S6

195549

Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
483 N
Hod
10 mm - 500 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh