Okrogli valj CRHD-50- -PPV-A-MC-S6

195551

Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
50 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1178 N
Hod
10 mm - 500 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh