Okrogli valj DSNU-40-250-P-A

195998

GTIN 4052568158491

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
752.9 N
Hod
250 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh