Okrogli valj DSNU-63-250-P-A

196018

GTIN 4052568158699

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
63 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1870.3 N
Hod
250 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh