Okrogli valj DSNU-32-100-PPV-A

196024

GTIN 4052568158743

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
482.5 N
Hod
100 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh