Okrogli valj DSNU-63-100-PPV-A

196054

GTIN 4052568159023

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
63 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1870.3 N
Hod
100 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh