Cev iz umetne mase PFAN-4X0,75-NT

197061

GTIN 4052568044862

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
4 mm
Notranji Ø
2.9 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okolice
-20 °C - 150 °C