Cev iz umetne mase PFAN-12X1,75-NT
197065
GTIN 4052568081812
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
12 mm
Notranji Ø
8.4 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okolice
-20 °C - 150 °C