Paralelno prijemalo HGPM-12-EO-G8
197566
GTIN 4052568160630
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
13.5 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
3 mm
Zaznavanje položaja
brez