Paralelno prijemalo HGPM-12-EO-G9
197567
GTIN 4052568160647
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
13.5 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
3 mm
Zaznavanje položaja
brez