Spiralna cev iz umetne mase PUN-8X1,25-S-2-BL
197594
GTIN 4052568082451
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
8 mm
Notranji Ø
5.7 mm
Delovna dolžina
2 m
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 60 °C