Spiralna cev iz umetne mase PUN-12X2-S-2-BL

197600

GTIN 4052568160692

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
12 mm
Notranji Ø
8 mm
Delovna dolžina
2 m
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 60 °C