Spiralna cev iz umetne mase PUN-4X0,75-S-1,5-SW
197604
GTIN 4052568045487
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
4 mm
Notranji Ø
2.6 mm
Delovna dolžina
1.5 m
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 60 °C