DUO vijačna cev iz umetne mase PUN-6X1-S-1-DUO-BS

197620

GTIN 4052568082581

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
6 mm
Notranji Ø
4 mm
Delovna dolžina
1 m
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 60 °C