DUO vijačna cev iz umetne mase PUN-6X1-S-6-DUO-BS
197622
GTIN 4052568160746
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
6 mm
Notranji Ø
4 mm
Delovna dolžina
6 m
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 60 °C