Spiralna cev iz umetne mase PPS-6-15-1/4-BL
19797
GTIN 4052568009496
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
7.8 mm
Notranji Ø
6.2 mm
Delovna dolžina
15 m
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 17.2 bar
Temperatura okolice
-30 °C - 80 °C