Spiralna cev iz umetne mase PPS-4-7,5-1/4-BL
19798
GTIN 4052568067304
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
6.3 mm
Notranji Ø
4.7 mm
Delovna dolžina
7.5 m
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 21.2 bar
Temperatura okolice
-30 °C - 80 °C