Standardni valj CRDSNU-B-25-25-PPS-A-MG-A1
2159637
GTIN 4052568252441
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
295 N
Hod
25 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja