Standardni valj CRDSNU-B-25-80-PPS-A-MG-A1

2159640

GTIN 4052568252472

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
295 N
Hod
80 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja