Okrogli valj CRDSNU-B-32-10-PPS-A-MG-A1
2176399
GTIN 4052568252649
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
483 N
Hod
10 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja