Okrogli valj CRDSNU-B-32-100-PPS-A-MG-A1

2176404

GTIN 4052568252694

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
483 N
Hod
100 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja