Ščipalni ventil VZQA-C-M22U-6-S5S5-V4V4E-4
2931681
GTIN 4052568255572
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
pnevmatsko krmiljeni utesnitveni ventil
Ventilska funkcija
2/2 odprt monostabilen
Priključek armature
spojka v skladu z DIN 32676, serija A
Pretok Kv
0.7 m³/h
Tlak medija
0 bar - 4 bar