Informacije o življenjskem ciklu izdelka

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

01/2027 - Product is being phased out. Do not use for new designs.

02/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

05/2027 - Product is discontinued.

Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Električni zasučni pogoni

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Vrtilni pogon ERMO-25-ST-E

3008527

GTIN 4052568268077

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Nazivni navor
2.5 Nm
Nazivna vrtilna hitrost
66 1/min
Zasučni kot
neskončno
Nazivni tok motorja
3 A