Informacije o življenjskem ciklu izdelka

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

01/2027 - Product is being phased out. Do not use for new designs.

02/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

05/2027 - Product is discontinued.

Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Električni zasučni pogoni

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Vrtilni pogon ERMO-32-ST-E

3008528

GTIN 4052568268084

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Nazivni navor
5 Nm
Nazivna vrtilna hitrost
50 1/min
Zasučni kot
neskončno
Nazivni tok motorja
4.2 A