Ščipalni ventil VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4N-4
3022830
GTIN 4052568255596
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
pnevmatsko krmiljeni utesnitveni ventil
Ventilska funkcija
2/2 odprt monostabilen
Priključek armature
G1/2
Pretok Kv
5 m³/h
Tlak medija
0 bar - 4 bar