Ščipalni ventil VZQA-C-M22U-15-S1S1-V4V4S1-4
3022837
GTIN 4052568290993
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
pnevmatsko krmiljeni utesnitveni ventil
Ventilska funkcija
2/2 odprt monostabilen
Priključek armature
objemka v skladu z ASME-BPE, tip A
Pretok Kv
5 m³/h
Tlak medija
0 bar - 4 bar