Krmilnik motorja CMMP-AS-C15-11A-P3-M3
3215473
GTIN 4052568269074
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Nazivni tok
13 A
Nazivna delovna napetost AC
400 V
Faze nazivne delovne napetosti
3 faze
Nazivna moč krmilnika
9000 VA
Povezava področnega vodila
CANopen - DeviceNet® - EtherCAT - EtherNet/IP - Modbus/TCP - PROFINET - Profibus DP