Paralelno prijemalo HGPL-14-80-A-B
3361482
GTIN 4052568269197
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
79 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
80 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo