Paralelno prijemalo HGPL-25-60-A-B
3361485
GTIN 4052568269227
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
256 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
60 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo