Paralelno prijemalo HGPL-40-40-A-B
3361488
GTIN 4052568269258
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
608 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
40 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo