Paralelno prijemalo HGPL-63-60-A-B
3361492
GTIN 4052568269296
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
1371 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
60 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo