Paralelno prijemalo HGPL-63-100-A-B
3361493
GTIN 4052568269302
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
1371 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
100 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo