Paralelno prijemalo HGPL-63-150-A-B
3361494
GTIN 4052568269319
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
1371 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
150 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo