Standardni valj DSNU-16-25-PPV-A
33973
GTIN 4052568067809
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
16 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
120.6 N
Hod
25 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh