Ščipalni ventil VZQA-C-M22C-15-S5S5-V2V4E-6
3412424
GTIN 4052568269548
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
pnevmatsko krmiljeni utesnitveni ventil
Ventilska funkcija
2/2 zaprt monostabilen
Priključek armature
spojka v skladu z DIN 32676, serija A
Pretok Kv
5 m³/h
Tlak medija
0 bar - 6 bar