Ščipalni ventil VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4S1-2
3412428
GTIN 4052568460068
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
pnevmatsko krmiljeni utesnitveni ventil
Ventilska funkcija
2/2 zaprt monostabilen
Priključek armature
G1/2
Pretok Kv
5 m³/h
Tlak medija
0 bar - 2 bar