Ščipalni ventil VZQA-C-M22C-15-S1S1-V2V4S1-2

3412430

GTIN 4052568460082

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
pnevmatsko krmiljeni utesnitveni ventil
Ventilska funkcija
2/2 zaprt monostabilen
Priključek armature
objemka v skladu z ASME-BPE, tip A
Pretok Kv
5 m³/h
Tlak medija
0 bar - 2 bar