Standardni valj DSNU-20-320-P-A
34718
GTIN 4052568068066
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
188.5 N
Hod
320 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh