Standardni valj DSNU-20-320-PPV-A
34720
GTIN 4052568010065
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
188.5 N
Hod
320 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh