Krmilni drsnik VHER-H-B43E-B-G18

3488207

GTIN 4052568269883

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
4/3 odzračeno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
800 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Delovni tlak
0 bar - 10 bar