Krmilni drsnik VHER-H-B43E-G14
3515082
GTIN 4052568270087
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
4/3 odzračeno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1150 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Pnevmatični delovni priključek
G1/4
Delovni tlak
0 bar - 10 bar