Standardni valj DSNU-25-400-P-A

35191

GTIN 4052568115579

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
294.5 N
Hod
400 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh