Standardni valj DSNU-25-500-P-A
35192
GTIN 4052568115586
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
294.5 N
Hod
500 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh