Standardni valj DSNU-25-400-PPV-A

35193

GTIN 4052568010096

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
294.5 N
Hod
400 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh