Ščipalni ventil VZQA-C-M22U-25-S12S12-V4V4S1-4
3968927
GTIN 4052568291037
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
pnevmatsko krmiljeni utesnitveni ventil
Ventilska funkcija
2/2 odprt monostabilen
Priključek armature
Objemka v skladu z ASME-BPE, tip B
Pretok Kv
18 m³/h
Tlak medija
0 bar - 4 bar