Ventil VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-F19A
4514745
GTIN 4052568274733
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
595 l/min
Pnevmatični priključek 1
M5 - Priključna shema NAMUR
Delovni tlak
1 bar - 8 bar