Kompaktni valj DPDM-Q-6-25-PA

4830965

GTIN 4052568292683

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
6 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
17 N
Hod
25 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh